DWM10130R-22-C-N-05

Materialnummer
4108927
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante gedämpft, ohne Entlastung
Regeldruckdifferenz [bar] 5
Funktion Druckwaage
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum 10130
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie DWM10130R
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 15
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 60
Nenngröße 10
Pmax [bar] 250
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DWM10130R Ablaufdruckwaage
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

DWM10130R Pressure Compensator
Produktprospekt EN

(0.63 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

DWM12130R Ablaufdruckwaage
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Produktprospekt EN

(0.29 MB)