SB35AH-450F7/342U-35A*

Materialnummer
4108762
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist. (gegen Aufpreis):
p0-Füllung in bar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Flüssigkeitsanschluss Flansch DIN
Nennvolumen 450
Baureihe 35
Vorfülldruck einstellbar Ja
Material- Blase NBR-Standard
Material- Speicherkörper Edelstahl (NIRO)*
Material-Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)*
Vorzugstyp nein
ATEX Nein
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Nachschaltausführung Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Blasenspeicher - Niederdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.77 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktprospekt EN

(0.76 MB)