Technische Daten
Typenbezeichnung CX | CX DBV |
---|---|
Dichtung statisch | FPM |
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] | 8,3 |
Gehäusewerkstoff CX | Edelstahl V2A / 1.4305 |
Anschlussgröße CX | G 1 |
Nennweite DN CX | 15 |
Nenndruck - CX | 5 - 64 bar |
Baureihe CX | 2/2-Wege |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

CX-DBV Druckbegrenzungsventil (Eckbauweise)
Produktprospekt
DE
(2.68 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktprospekt
EN
(2.69 MB)