LD-CCE 80 H 6 RM/N

Materialnummer
4085476
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum ISO7368 13-13-1-16
Produktfamilie LD-CCE .. RM
Nenngröße 80
Pmax [bar] 420
Dichtungswerkstoff NBR
Funktion Steuerdeckel
Deckeltyp RM
Kegeltyp keine Angabe
Dichtungsoption keine Angabe
Flächenverhältnis keine Angabe
Düsenkonfiguration ohne Düse
mögliche Kombination Kegel B, C, E, F, A
Vorsteueranschluss Lochbild ISO 440105-04-0-05
Stellungsüberwachung nein
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y M14
Nenngröße Blende P, A, B, T M10
Verstellart -
Pilotventil Produktfamilie 4WE 10
Bauart Einbauventil (Logiks)
Öffnungsdruck [bar] 0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LD-CCE Steuerdeckel für 2-Wege Einbauventile
Produktprospekt DE

(3.44 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktprospekt EN

(3.46 MB)