Technische Daten
Zusatzfunktion | keine |
---|---|
Variante | Standard |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Funktion | Druckregelventil |
Verstellart | Werkzeug |
Einbauraum | FC16-3 |
Qmax Ventile [l/min] | 240 |
Produktfamilie | DR16P |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 30 - 228 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 240 |
Einstelldruckbereich [bar] | 30 - 124 |
Nenngröße | 16 |
Objektbezeichnung | DR16P-01-C-N-180V |
Pmax [bar] | 350 |
Steuerart | vorgesteuert |
Einbauart | UNF |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Bauart | Einschraubventil |
Materialnummer | 4010505 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_59506-00001.jpg)
DR16P-01 3-Wege Druckregelventil
Produktprospekt
DE
(0.33 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_59506-00001.jpg)
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Produktprospekt
EN
(0.31 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)