DR16P-01-C-N-330V §0605

Materialnummer
4010484
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckregelventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC16-3
Qmax Ventile [l/min] 240
Produktfamilie DR16P
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 30 - 228
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 240
Einstelldruckbereich [bar] 30 - 228
Nenngröße 10
Objektbezeichnung DR16P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 4010484
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DR16P-01 3-Wege Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)