DR12P-01-C-N-330V §0605

Materialnummer
4010479
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckregelventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC12-3
Qmax Ventile [l/min] 180
Produktfamilie DR12P
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 15 - 345
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 180
Einstelldruckbereich [bar] 15 - 228
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DR12P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 4010479
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DR12P-01 3-Wege Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Produktprospekt EN

(0.82 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)