Technische Daten
Zusatzfunktion | Schaltstellungsüberwachung |
---|---|
Variante | Kegelkolbenausführung |
Funktion | Rückschlagventil |
Verstellart | nicht verfügbar |
Einbauraum | FC10 -2 |
Qmax Ventile [l/min] | 80 |
Produktfamilie | RV10A |
Öffnungsdruck [bar] | 0,35 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 80 |
Nenngröße | 10 |
Objektbezeichnung | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Steuerart | direktgesteuert |
Einbauart | UNF |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Bauart | Einschraubventil |
Materialnummer | 3987381 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)