Technische Daten
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 4 |
---|---|
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube | ohne Angabe |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Baureihe DIN3015 | Leichte Baureihe |
Werkstoff Klemmkörper | ohne Angabe |
Innenfläche Klemmkörper | ohne Angabe |
Ausführung Bauteil DIN 3015 | Deckplatten DP |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

3984347 00001
Produktinformation
DE
(0.08 MB)

3984347 00001
Produktinformation
EN
(0.08 MB)