Technische Daten
Kombination | keine KH - Kombination |
---|---|
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Betätigung | Handhebel |
Nenndruck [Psi] | 928 |
Nenndruck [Mpa] | 6,4 |
Nenndruck [bar] | 64 |
Schlüsselweite | SW05 |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Oberflächenschutz | ohne |
Werkstoff Kennnziffer | Edelstahl-E.St.-PTFE-FPM/PTFE |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Edelstahl |
Norm | DIN ISO 228 |
Anschluss / Flanschbezeichnung | G |
Anschlussart Kugelhahn | Innengewinde |
Nennweite DN | 16 |
Bauart Kugelhahn | KHNVN |
Objektbezeichnung | KHNVN-G1/2-3333-18X |
Materialnummer | 398346 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_3267652-00001.jpg)
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.69 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_3267652-00001.jpg)
Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.69 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5507-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS/KHN Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5507-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5510-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS Edelstahl Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5510-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)