IXU-1-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA2

Materialnummer
3978344
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben D-Schlauch mit Gewinde 5m
Measurement equipment ohne
Verschmutzungsanzeige VM 2 C.0
Spannung 400V-50Hz-3Ph
type of pump Zahnradpumpe mit Motor
Type Mobil
Size 1 IX-Element, ~2,2l/min
Vorfilter OLF-5/4 Toploader