DV-16-11.6/0

Materialnummer
397683
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion Feindrosselspindel
Variante Oberfläche verzinkt
Verstellart manuell
Einbauraum Rohrleitung
Qmax Ventile [l/min] 180
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 180
Produktfamilie DV-16
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 180
Funktionsweise Sitzventil
Funktion Drosselventil
Nenngröße 16
Objektbezeichnung DV-16-11.5/0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 397683
Bauart Rohrleitungsventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DV-, DRV- 06 bis 16 Drosselventile und Drosselrückschlagventile
Produktprospekt DE

(0.39 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)