Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum |
ISO7368 BD-10-2-A |
Qmax Ventile [l/min] |
1 800 |
Produktfamilie |
LLCM-CAE 40 |
Nenngröße |
40 |
Pmax [bar] |
350 |
Dichtungswerkstoff |
NBR |
Funktion |
Logikventile aktiv ansteuerbar |
Deckeltyp |
keine Angabe |
Kegeltyp |
keine Angabe |
Dichtungsoption |
keine Angabe |
Flächenverhältnis |
keine Angabe |
Düsenkonfiguration |
- |
mögliche Kombination Kegel |
- |
Vorsteueranschluss |
Lochbild ISO 4401 03-02-0-05 |
Stellungsüberwachung |
ja |
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y |
- |
Nenngröße Blende P, A, B, T |
- |
Verstellart |
- |
Pilotventil Produktfamilie |
mit Umlenkplatte |
Bauart |
Einbauventil (Logiks) |
Öffnungsdruck [bar] |
60 |