Technische Daten
Handnotbetätigung CX | ohne Handnotbetätigung |
---|---|
Schaltstellungsüberwachung CX | ohne Schaltstellungsanzeige |
Typenbezeichnung CX | CX08M ( 2/2 - F ) |
Ventilsitzdichtung | PTFE |
Dichtung dynamisch | PTFE |
Dichtung statisch | FPM |
Gehäusewerkstoff CX | Messing |
Anschlussgröße CX | G 1 |
Nennweite DN CX | 20 |
Nenndruck - CX | 0 - 160 bar |
Schaltfunktion CX | NC |
Baureihe CX | 2/2-Wege Modul |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.8 MB)
CX06M bis CX08M 2/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt
DE
(0.83 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0.53 MB)