CX08M-2/2-F/C-2/20/160/034-1X

Materialnummer
3969222
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Handnotbetätigung CX ohne Handnotbetätigung
Schaltstellungsüberwachung CX ohne Schaltstellungsanzeige
Typenbezeichnung CX CX08M ( 2/2 - F )
Ventilsitzdichtung PTFE
Dichtung dynamisch PTFE
Dichtung statisch FPM
Gehäusewerkstoff CX Messing
Anschlussgröße CX G 3/4
Nennweite DN CX 20
Nenndruck - CX 0 - 160 bar
Schaltfunktion CX NC
Baureihe CX 2/2-Wege Modul
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.8 MB)

CX06M bis CX08M 2/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(0.83 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0.53 MB)