FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP

Materialnummer
3961116
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale keine
Schaltpunkte 1SP
Werkstoff Anschlussstück FSK Aluminium
Steckerbauform FSK seitlich ( M8x1 - 3P )
Nenndruck [MPa] 0,05
Nenndruck [bar] 0,5
Oberflächenschutz Stahl verzinkt (Shr+Mutter)
Befestigungsmutter mit (Bef. Mutter)
Kontrastscheibe HYDAC
Befestigungsschraube FSK M12
weitere Funktion (u. Hohlschr) Ohne
Werkstoff Rahmen FSK Edelstahl
Rohr Werkstoff Glas
Rohr Geometrie Rund
Schaltfunktion FSK Wechsler (Change)
Steckerausführung FSK M8x1 - (3 polig)
Flachdichtung / O-Ring 0
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe NBR
Nenngröße FSA/FSK 127
Bauart FSA / FSK FSKV
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Bedienungsanleitung FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt DE

(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt EN

(1.13 MB)

Tankfüllstände permanent überwachen mit FSA und FSK
Produktprospekt DE

(3.23 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktprospekt EN

(3.22 MB)

FSKV Flüssigkeitsstandkontrolle - Variable Schaltpunkte
Produktprospekt DE

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktprospekt EN

(0.67 MB)