HYDAC HEX S510-20-00/G1"Male Kombi*

Materialnummer
3955701
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussgröße [Zoll] 1
Anschlussart G außen
Lötmaterial Kupfer
Plattenmaterial Edelstahl
Baugröße PWT 510
Ausführung PWT Standard
Plattenanzahl 20