DB10SE-02-C-N-027 @ 21 l/min

Materialnummer
3913141
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion mit Entlastungsanschluss
Variante Standard
Einstelldruck [bar] 19
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum FC10-S3
Qmax Ventile [l/min] 120
Produktfamilie DB10SE
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 14 - 19
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 120
Einstelldruckbereich [bar] 19
Nenngröße 10
Objektbezeichnung DB10SE-02-C-N-027 @ 21 l/min
Pmax [bar] 100
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3913141
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB10SE -01/-02 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.27 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)