4WER0 6 GA S01-24DG/V

Materialnummer
3903659
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Schaltstellungsüberwachung
Nothandbetätigung nein
Funktion 4/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe 4WER0 6 GA
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax Ventile [l/min] 70
Produktfamilie 4WER0 6 GA
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 70
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 70
Nenngröße 6
Objektbezeichnung 4WER0 6 GA S01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3903659
Materialnummer Spule AUF ANFRAGE
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WER6 4/2- und 4/3-Wege Schieberventile
Produktprospekt DE

(1.41 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Produktprospekt EN

(1.4 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)