WSM03230D-01-C-N-0

Materialnummer
3869609
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WSM03230D-01
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum 03230
Qmax Ventile [l/min] 12
Produktfamilie WSM03230D
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 500
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 12
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 12
Nenngröße 3
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WSM03230D-01 3/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.45 MB)

WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.45 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)