LLCM-CAE 16 B6 EU 60

Materialnummer
3858414
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum ISO7368 BA-06-2-A
Qmax Ventile [l/min] 210
Produktfamilie LLCM-CAE 16
Nenngröße 16
Pmax [bar] 350
Dichtungswerkstoff NBR
Funktion Logikventile aktiv ansteuerbar
Deckeltyp keine Angabe
Kegeltyp keine Angabe
Dichtungsoption keine Angabe
Flächenverhältnis keine Angabe
Düsenkonfiguration -
mögliche Kombination Kegel -
Vorsteueranschluss Lochbild ISO 4401 03-02-0-05
Stellungsüberwachung ja
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y -
Nenngröße Blende P, A, B, T -
Verstellart -
Pilotventil Produktfamilie mit Umlenkplatte
Bauart Einbauventil (Logiks)
Öffnungsdruck [bar] 60