HRBGS 0B A1 14 ST OHNE Schraube

Materialnummer
3852790
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
Rohr-ADø -D1-Buegu-Schelle[mm] 14
Rohr-ADø -D2-Buegu-Schelle[mm] 0
Baugröße Buegu-Schelle Baugröße 0B
Ausführ. Bauteil Buegu-Schelle Baugruppe A1

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HYDAC Schellen
Produktprospekt DE

(0.56 MB)

HYDAC Clamps
Produktprospekt EN

(0.53 MB)