CX07 -3/2-F/C-2/15/100/012/PV-24V-M12-DR

Materialnummer
3825364
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Handnotbetätigung CX ohne Handnotbetätigung
Schaltstellungsüberwachung CX ohne Schaltstellungsanzeige
Haltewinkel CX ohne Haltewinkel
Typenbezeichnung CX CX07 ( 3/2 - F )
Ventilsitzdichtung PTFE
Dichtung dynamisch PTFE
Dichtung statisch FPM
Gehäusewerkstoff CX Messing
Anschlussgröße CX G 1/2
Nennweite DN CX 15
Nenndruck - CX 0 - 100 bar
Schaltfunktion CX NC
Baureihe CX 3/2-Wege
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX06 und CX07 3/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(1.4 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0.98 MB)

CXH 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert Hochdruckventil
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

CXH 2/2-way Coaxial Valve CX Direct acting High-pressure valve
Produktprospekt EN

(0.4 MB)

CX03F bis CX05F 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert Flanschausführung
Produktprospekt DE

(0.7 MB)

CX03F to CX05F 2/2-way Coaxial Valve Direct acting Flange version
Produktprospekt EN

(0.42 MB)

CX06F bis CX08F 2/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert Flanschausführung
Produktprospekt DE

(0.53 MB)

CX06F to CX08F 2/2-way Coaxial Valve Pilot operated Flange version
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

CXMEX 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert Modulbauweise
Produktprospekt DE

(0.6 MB)

CXMEX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting Modular
Produktprospekt EN

(0.59 MB)

CX EX 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0.63 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktprospekt EN

(0.62 MB)

CXR 2/2 Wege Coaxialventil kompakt fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(0.88 MB)

CXR 2/2 way Coaxial Valve compact, pilot operated
Produktprospekt EN

(0.66 MB)

CXRM 2/2 Wege Coaxialventil kompakt fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(0.95 MB)

CXRM 2/2 way coaxial valve, compact, pilot operated
Produktprospekt EN

(0.63 MB)

CXC 2/2-Wege Coaxialventil fremdgesteuert - DN 15
Produktprospekt DE

(0.76 MB)

CXC 2/2 way coaxial valve, pilot operated - DN 15
Produktprospekt EN

(0.76 MB)

CX EX 3/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0.57 MB)

CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktprospekt EN

(0.32 MB)

CXC 2/2-Wege Coaxialventil fremdgesteuert - DN 10
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

CXC 2/2 way coaxial valve, pilot operated - DN 10
Produktprospekt EN

(0.77 MB)

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.8 MB)