Technische Daten
Handnotbetätigung CX | ohne Handnotbetätigung |
---|---|
Schaltstellungsüberwachung CX | ohne Schaltstellungsanzeige |
Haltewinkel CX | ohne Haltewinkel |
Typenbezeichnung CX | CX EX 3/2 |
Ventilsitzdichtung | FPM |
Dichtung dynamisch | PTFE |
Dichtung statisch | FPM |
elektr. Anschluss Hauptmagnet | mit GSD EN 175301-803 ( WS ) |
Leistungsaufnahme [W] | 23 |
Spannung Haupt-Magnet [V] | 24V DC |
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] | 2,5 |
Gehäusewerkstoff CX | Messing |
Anschlussgröße CX | G 1/4 |
Nennweite DN CX | 10 |
Nenndruck - CX | 0 - 20 bar |
Schaltfunktion CX | NC |
Baureihe CX | 3/2-Wege |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ATEX |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX EX 3/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt
DE
(0.57 MB)
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktprospekt
EN
(0.32 MB)