CX EX-2/2-D/C-2/10/020/014/ 24V

Materialnummer
3824786
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Handnotbetätigung CX ohne Handnotbetätigung
Schaltstellungsüberwachung CX ohne Schaltstellungsanzeige
Haltewinkel CX ohne Haltewinkel
Typenbezeichnung CX CX EX 2/2
Ventilsitzdichtung FPM
Dichtung dynamisch PTFE
Dichtung statisch FPM
elektr. Anschluss Hauptmagnet mit GSD EN 175301-803 ( WS )
Leistungsaufnahme [W] 23
Spannung Haupt-Magnet [V] 24V DC
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] 2,5
Gehäusewerkstoff CX Messing
Anschlussgröße CX G 1/4
Nennweite DN CX 10
Nenndruck - CX 0 - 20 bar
Schaltfunktion CX NC
Baureihe CX 2/2-Wege
Abnahme / Prüfbescheinigung ATEX

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX EX 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0.63 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktprospekt EN

(0.62 MB)