Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb |
Einfachp. mit Durchtr.vorber. |
Position Anschlüsse 1 |
radial |
Regler |
Druckregler, Load-Sensing Regler |
Dichtungen |
NBR |
Welle |
ISO Passfederwelle Ø25mm |
Anbauflansch |
ISO Anbaublansch Ø100 4-Loch |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] |
32 |
Druckbereich |
20-250 |
Baugröße |
PVV103-1 |