PVV103-05-16FHRMAPCLS003-2500 *

Materialnummer
3799931
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb Einfachp. mit Durchtr.vorber.
Position Anschlüsse 1 radial
Regler Load-Sensing Regler, 2-st.Druckverst.1St.eingest.
Dichtungen NBR
Welle ISO Passfederwelle Ø20mm
Anbauflansch ISO Anbauflansch Ø80 4-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 16
Druckbereich 20-250
Baugröße PVV103-05