WS08C-01-C-N-24DG

Materialnummer
3778048
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WS08C-01
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum FC08-3
Qmax Ventile [l/min] 22
Produktfamilie WS08C
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 22
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 22
Nenngröße 8
Objektbezeichnung WS08C-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3778048
Materialnummer Spule 915142
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WS08C-01 3/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Produktprospekt EN

(0.32 MB)

WS08C-45 3/2-Wege Sitzventil Tieftemperaturanwendung
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Produktprospekt EN

(0.79 MB)

LM06W-01 2/2-Wegeventil, manuell betätigt
Produktprospekt DE

(0.43 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Produktprospekt EN

(0.42 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)