WS08C-01-C-N-0

Materialnummer
3778046
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WS08C-01
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum FC08-3
Qmax Ventile [l/min] 22
Produktfamilie WS08C
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 22
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 22
Nenngröße 8
Objektbezeichnung WS08C-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3778046
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WS08C-01 3/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Produktprospekt EN

(0.32 MB)

WS08C-45 3/2-Wege Sitzventil Tieftemperaturanwendung
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Produktprospekt EN

(0.79 MB)

LM06W-01 2/2-Wegeventil, manuell betätigt
Produktprospekt DE

(0.43 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Produktprospekt EN

(0.42 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)