FSA-0254-0.11000/HT/M12.000

Materialnummer
3746652
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Nenndruck [MPa] 0,05
Nenndruck [bar] 0,5
Oberflächenschutz Stahl verzinkt (Shr+Mutter)
Befestigungsmutter mit (Bef. Mutter)
Befestigungsschraube FSA M12
Kontrastscheibe Hydac mit Thermometer
Werkstoff Rahmen FSA Aluminium
Werkstoff Anschlussstück FSA PA
weitere Funktion (u. Hohlschr) Ohne
Rohr Werkstoff Glas
Rohr Geometrie Rund
Flachdichtung / O-Ring 0
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe NBR
Nenngröße FSA/FSK 254
Bauart FSA / FSK FSA
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Glas
Produktprospekt DE

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktprospekt EN

(0.55 MB)