Technische Daten
Nenndruck [MPa] | 0,05 |
---|---|
Nenndruck [bar] | 0,5 |
Oberflächenschutz | Stahl verzinkt (Shr+Mutter) |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Befestigungsschraube FSA | M12 |
Kontrastscheibe | Neutral |
Werkstoff Rahmen FSA | Aluminium |
Werkstoff Anschlussstück FSA | PA |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Rohr Werkstoff | Glas |
Rohr Geometrie | Rund |
Flachdichtung / O-Ring | 0 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | NBR |
Nenngröße FSA/FSK | 254 |
Bauart FSA / FSK | FSA |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50507-00001.jpg)
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Glas
Produktprospekt
DE
(0.55 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50507-00001.jpg)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktprospekt
EN
(0.55 MB)