FSA-0127-2.11003/N-/M12.200

Materialnummer
3746597
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Nenndruck [MPa] 0,05
Nenndruck [bar] 0,5
Oberflächenschutz Edelstahl (Shr+Mutter)
Befestigungsmutter mit (Bef. Mutter)
Befestigungsschraube FSA M12
Kontrastscheibe Neutral
Werkstoff Rahmen FSA Edelstahl
Werkstoff Anschlussstück FSA PA
weitere Funktion (u. Hohlschr) Ohne
Rohr Werkstoff Glas
Rohr Geometrie Rund
Flachdichtung / O-Ring 0
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe FPM
Nenngröße FSA/FSK 127
Bauart FSA / FSK FSA
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Glas
Produktprospekt DE

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktprospekt EN

(0.55 MB)