Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ergänzende Angaben | Z=Serie |
Messtechnische Ausrüstung | A=mit AS |
Filterfeinheit | Z=ohne Filterelement |
Filtermaterial | Z= ohne |
Spannung | H=440V-60Hz-3Ph |
Ausführung | 4=mobil mit Heizer |
Betriebsmedium | M=Mineralöl |
Baugröße & Nennvolumenstrom | 10/15=15l/min |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FAM10/15 TD200 Betriebs- Wartungsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.08 MB)

FAM10/15 TD200 Betriebs- Wartungsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.06 MB)

FAM10/15-P Betriebs- / Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.76 MB)

FAM10 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.31 MB)

FAM10/15-P Betriebs- / Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(8.18 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.13 MB)

FAM10/15 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.45 MB)

FAM10/15-P Betriebs- / Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.62 MB)

FAM10-95 2/2 Steuerung Comfort Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.47 MB)

FAM10-C/-T076 Betriebs- und Wartungsanleitung, Teil 1/2
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.77 MB)