RSM12121-01-C-N-3-X240V

Materialnummer
3731747
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Auflösung 120
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 3
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 12121
Qmax Ventile [l/min] 140
Produktfamilie RSM12121
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 120 - 420
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 140
Einstelldruckbereich [bar] 120 - 240
Nenngröße 12
Pmax [bar] 420
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RSM12121 Senkbremssperrventil
Produktprospekt DE

(0.5 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Produktprospekt EN

(0.49 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)