WSM03230C-01-C-V-0

Materialnummer
3711377
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WSM03230C-01
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum 03230
Qmax Ventile [l/min] 12
Produktfamilie WSM03230C
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 500
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 12
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 12
Nenngröße 3
Objektbezeichnung WSM03230C-01-C-V-0
Pmax [bar] 500
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3711377
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WSM03230C-01 3/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.45 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einschraubventile in Tieftemperaturausführung TT bis - 40°C
Produktprospekt DE

(1.47 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktprospekt EN

(1.46 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)