PDMC12S30P-01-C-N-27-24PN-21,2

Materialnummer
3710158
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule 24V Proportional
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 100
Funktion Prop. Druckregelventil
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 0
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 12S30
Qmax Ventile [l/min] 100
Produktfamilie PDMC12S30P
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 0 - 45
Steckerart DEUTSCH Stecker DT04-2P
Funktionsweise Schieberventil
Einstelldruckbereich [bar] 0 - 27
Nenngröße 12
Pmax [bar] 60
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Compact
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule -
Bauart Einsteckventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)