Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/ECO/TT NBR (k

Materialnummer
369572
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Ölventil C-Stahl
Vorzugstyp nein
Volumen SB min. 4, 4 - 0
Anschlußart (Fluid) Standard, Gewinde*
Volumen SB max. 6, 6 - 0