Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Ventil 330-10-50*M50x1,5 P460/NBR (kompl
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Ölventil |
C-Stahl |
Vorzugstyp |
nein |
Volumen SB min. |
10, 10 - 0 |
Anschlußart (Fluid) |
Standard, Gewinde* |
Volumen SB max. |
50, 50 - 0 |