Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlüsse |
SAE, Metrisches Gewinde |
Position Anschlüsse 1 |
Saugseite verschlossen |
Dichtungen |
Viton |
Welle |
ISO Passfederwelle Ø25mm |
Anbauflansch |
SAE B Anbauflansch 2-Loch |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] |
40 |
Baugröße |
PGI101-3 |