DZ5E-01X-150V

Materialnummer
3681421
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckzuschaltventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 20
Produktfamilie DZ5E
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 10 - 350
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 20
Einstelldruckbereich [bar] 10 - 150
Nenngröße 5
Objektbezeichnung DZ5E-01X-150V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3681421
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DZ5E Druckzuschaltventile
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)