RSM10121-01-C-N-2-M240V

Materialnummer
3673300
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Auflösung 40
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 2
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 10121
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie RSM10121
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 27 - 420
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 60
Einstelldruckbereich [bar] 120 - 240
Nenngröße 10
Objektbezeichnung RSM10121-01-C-N-2-M240V
Pmax [bar] 420
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3673300
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RSM10121 Senkbremssperrventil
Produktprospekt DE

(1.05 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Produktprospekt EN

(1.03 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)