PGE100-100-LMIA-N-3700 *

Materialnummer
3668201
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlüsse Rohrgewinde ISO
Position Anschlüsse 1 axial, P in Flansch
Dichtungen NBR
Welle Zyl. Welle Ø7mm
Anbauflansch 2-Loch Ø22
Drehrichtung linksdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 1
Baugröße PGE100

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Schrägverzahnte Zahnradpumpe PGE
Produktprospekt DE

(6.65 MB)

Helical Gear Pump PGE
Produktprospekt EN

(6.66 MB)