PPV102-280-10NRSV70H2-5600 *

Materialnummer
3668054
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb Einfachpumpe
Anschlüsse SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1 radial
Regler Druckregler, Leistungsregler
Dichtungen NBR, WDR-Viton
Welle ISO Passfederwelle Ø55mm
Anbauflansch ISO Anbauflansch Ø200 4-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 280
Druckbereich ohne
Baugröße PPV102