PPV102-63-10NRSV4L00-8200 *

Materialnummer
3667995
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb Einfachpumpe
Anschlüsse SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1 radial
Regler Load-Sensing Regler
Dichtungen NBR, WDR-Viton
Welle ISO Passfederwelle Ø32mm
Anbauflansch ISO Anbauflansch Ø125 4-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 63
Druckbereich ohne
Baugröße PPV102