Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb |
Einfachpumpe |
Anschlüsse |
SAE, Metrisches Gewinde |
Position Anschlüsse 1 |
radial |
Regler |
Druckregler |
Dichtungen |
NBR, WDR-Viton |
Welle |
ISO Passfederwelle Ø32mm |
Anbauflansch |
ISO Anbauflansch Ø125 4-Loch |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] |
63 |
Druckbereich |
ohne |
Baugröße |
PPV102 |