4WMH 6 E 01/V

Materialnummer
3659975
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 4/3-Wegeventil
Betätigung Manuell
Ventil-Baureihe 4WMH 6 E
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax Ventile [l/min] 75
Produktfamilie 4WMH 6 E
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 75
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 75
Nenngröße 6
Objektbezeichnung 4WMH 6 E 01/V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3659975
Materialnummer Spule -
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WMH 6 bis 10 Wegeventile mit Handhebel
Produktprospekt DE

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktprospekt EN

(1.13 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)