Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
PPV100-100-FR09-37A4-K-1080-4605 *
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb |
Einfachpumpe |
Anschlüsse |
SAE, BSPF/Metrisch |
Position Anschlüsse 1 |
axial |
Regler |
Leistungsregler |
Dichtungen |
Viton |
Welle |
SAE D Passfederwelle |
Anbauflansch |
SAE D Anbauflansch 4-Loch |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] |
100 |
Druckbereich |
ohne |
Baugröße |
PPV100 |