FPU-1-350/100F2,5K

Materialnummer
3629371
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Länge Füllschlauch 1 2,5
Typ Füllschlauch 1 200 bar, W24,32
Anzahl Füllschlauch 1
Anzahl Druckminderer (DM) 0
Min. Anzeige Manometer 1 0
Einheit Manometer 1 bar-psi
Art Manometer 1 Analog
Anzahl Manometer 1
Max. Anzeige Manometer 1 100
FPU Zubehör Ohne Zubehör
Art Schutzkoffer Kunststoff, rot, HYDAC
Schutzkoffer Mit Schutzkoffer
G-Übergangsstück Ohne G-Übergangsstück
Ausführung Standardausführung
Baureihe FPU-1
Vorzugstyp nein