WSM10120V-01-C-N-24DG

Materialnummer
3606414
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 2/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WSM10120V-01
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum 10120
Qmax Ventile [l/min] 40
Produktfamilie WSM10120V
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 40
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 40
Nenngröße 10
Objektbezeichnung WSM10120V-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3606414
Materialnummer Spule 915142
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WSM10120V-01 2/2-Wege-Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)