PPV103-10-FR07-K-1280-4205 *

Materialnummer
3600237
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb Einfachpumpe
Anschlüsse BSPF Gewinde
Position Anschlüsse 1 radial+axial
Regler Druckregler m. Fernverstellung
Dichtungen NBR
Welle SAE AB Passfederwelle
Anbauflansch SAE A Anbauflansch 2-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 10
Druckbereich ohne
Baugröße PPV103